Güvenlik ve Bina Yönetim Sistemleri

233 öge

Sırala arrow-down
EasyCan Kapasitör - 28,8/34,6 kvar - 480 V - 50/60Hz
BLRCS288A346B48

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 17.2/20.6 kvar - 525 V - 50/60Hz
BLRCH172A206B52

Stoklar tükendi

EasyCan Kapasitör - 31,5/37,8 kvar - 480 V - 50/60Hz
BLRCS315A378B48

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 20/24 kvar - 525 V - 50/60Hz
BLRCH200A240B52

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 30,3/0 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCH303A000B44

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 20,8/25 kvar - 480 V - 50/60Hz
BLRCH208A250B48

Stoklar tükendi

VarPlus Can Kondansatör 22,7/27,2 kvar - 480V - 50/60Hz
BLRCH227A272B48

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - GG Tip, Busbar, 85x125, 800A
METSECT5GG080

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - GG Tip, Busbar, 85x125, 750A
METSECT5GG075

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - GG Tip, Busbar, 85x125, 600A
METSECT5GG060

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - GG Tip, Busbar, 85x125, 500A
METSECT5GG050

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - GG Tip, Busbar, 85x125, 400A
METSECT5GG040

Stoklar tükendi