Güvenlik ve Bina Yönetim Sistemleri

233 öge

Sırala arrow-down
EasyCan Kapasitör - 15/18 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCS150A180B44

Stoklar tükendi

38x127 Çubuklar için Akım Transformatörü Tropik İklim 2500 5 Çift Çıkış
METSECT5DB250

Stoklar tükendi

EasyCan Capacitor - 10.6/12.7 kvar - 525 V - 50/60Hz
BLRCS106A127B52

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - HG Tip, Kablo, 32,5, 100A
METSECT5HG010

Stoklar tükendi

38x127 Çubuklar İçin Akım Transformatörü Tropik İklim 3000 5 Çift Çıkış
METSECT5DB300

Stoklar tükendi

EasyCan Kapasitör - 18,2/21,8 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCS182A218B44

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kapasitor, Güc Faktörü Düzenleme Ürünleri 12,5/15 kVAR 440 V 50/60Hz
BLRCH125A150B44

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - HD Tip, Kablo, 27,9x27, 500A
METSECT5HD050

Stoklar tükendi

EasyCan Kapasitör - 20/24 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCS200A240B44

Stoklar tükendi

VarplusCan SDuty Kapasitör 1 faz - 15,1kvar/18,12 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCSM151A181B40

Stoklar tükendi

EasyCan Kapasitör - 15,5/18,6 kvar - 480 V - 50/60Hz
BLRCS155A186B48

Stoklar tükendi

tek faz kwh ölçümü iEM2050 - 230V - 45A modbus haberleşmeli
A9MEM2050

Stoklar tükendi