Güvenlik ve Bina Yönetim Sistemleri

233 öge

Sırala arrow-down
EasyCan Capacitor - 10.4/12.5 kvar - 480 V - 50/60Hz
BLRCS104A125B48

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 12,5/15 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCH125A150B40

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 10/12 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCH100A120B44

Stoklar tükendi

Kablo, Şerit, 240 inç, BCM
CBL021

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - HD Tip, Kablo, 27,9x27, 400A
METSECT5HD040

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - HD Tip, Kablo, 27,9x27, 300A
METSECT5HD030

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - HD Tip, Kablo, 27,9x27, 250A
METSECT5HD025

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - HA Tip, Kablo, 18,4x19, 250A
METSECT5HA025

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - HA Tip, Kablo, 18,4x19, 150A
METSECT5HA020

Stoklar tükendi

Ayrılabilir Akım Trafosu - HA Tip, Kablo, 18,4x19, 150A
METSECT5HA015

Stoklar tükendi

52x127 Çubuklar için Akım Transformatörü Tropik İklim 2000 5 Çift Çıkış
METSECT5DC200

Stoklar tükendi

EasyCan Capacitor - 12.5/15 kvar - 480 V - 50/60Hz
BLRCS125A150B48

Stoklar tükendi