Güvenlik ve Bina Yönetim Sistemleri

233 öge

Sırala arrow-down
Actassi - 19" front panel 1U with brush gasket - RAL7035
NSYCRTM1U1PS

Stoklar tükendi

32x65 Çubuklar İçin Akım Transformatörü Tropik İklim 1000 5 Çift Çıkış
METSECT5DA100

Stoklar tükendi

32x65 Çubuklar İçin Akım Transformatörü Tropik İklim 1500 5 Çift Çıkış
METSECT5DA150

Stoklar tükendi

EasyLogic PM2X30 - I/O Modül - Analog - 1 Input + 1 Output
METSEPM2KANLGIO11

Stoklar tükendi

EasyCan Kapasitör - 5/6 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCS050A060B44

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 6.3/7.5 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCH063A075B40

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 5/6 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCH050A060B40

Stoklar tükendi

EasyCan Kapasitör - 6,7/8 kvar - 480 V - 50/60Hz
BLRCS067A080B48

Stoklar tükendi

VarPlus Can HDuty Kondansatör - 7,5/9 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCH075A090B40

Stoklar tükendi

Şerit kablo için , 4 ft. (1,2 m)
CBL016

Stoklar tükendi

54x102 Çubuklar için Akım Transformatörü Tropik İklim 1000 5 Çift Çıkış
METSECT5DE100

Stoklar tükendi

EasyLogic PM2X30 - I/O modül - Dijital - 2 input + 2 röle output
METSEPM2K2DI2RO

Stoklar tükendi