calcActive())">
EasyLogic PM2X30 - I/O modül - Dijital - 2 input + 2 röle output
METSEPM2K2DI2RO
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSEPM2K2DI2RO
EasyLogic PM2X30 - I/O modül - Dijital - 2 input + 2 röle output
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
Ek dijital girişler ve yapılandırılabilir röle çıkışları sağlayan EasyLogic PM2130, PM2230 cihazlarıyla uyumlu Seçimli Giriş Çıkış modülü Bu modül, 30VDC'yi destekleyen 2 dijital durum girişi sağlar Artı, çeşitli parametre değerlerine göre etkinleştirmek için 2 yapılandırılabilir Röle çıkışı Potansiyelde ari Röle kontağı 250 VAC L-N, 2 Amper yük veya 24 VDC 2 Amper yükü destekler Opsiyon modülleri, kontrol gücü ve arayüz bara için bağlantı sağlayan ölçüm cihazının arkasına takılır EasyLogic PM2130 ve PM2230 cihazları, metre başına maksimum 1 giriş/çıkış opsiyon modülüne izin verir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın