
calcActive())">
EasyCan Capacitor - 12.5/15 kvar - 480 V - 50/60Hz
BLRCS125A150B48
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

BLRCS125A150B48
EasyCan Capacitor - 12.5/15 kvar - 480 V - 50/60Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
EasyCan kapasitör, Detuned reaktörlü az kirli ağlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır Bu kapasitörler, standart çalışma koşulları için ve önemli linear olmayan yüklerin yokluğunda kullanılır Bu kapasitörler, sabit bir elektrik sisteminde tasarrufu en üst düzeye çıkarmak için doğru seçimdir Bu kapasitör, 480V AC, 50 Hz'de 12.5 kVar anlı çıkış gücü sağlar Bir ClampTite terminali tarafından sağlanan sabitleme Bu bileşen IEC 60831-1 ve IEC 60831-2 standartlarına uygundur Kasa ürün ağırlığı 1.3 kg Kasa ürün ağırlığı 1 3 kg
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın