
calcActive())">
VarPlus Can HDuty Kapasitor, Güc Faktörü Düzenleme Ürünleri 12,5/15 kVAR 440 V 50/60Hz
BLRCH125A150B44
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

BLRCH125A150B44
VarPlus Can HDuty Kapasitor, Güc Faktörü Düzenleme Ürünleri 12,5/15 kVAR 440 V 50/60Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Harmonik akımın sirkülasyonu ile başa çıkmak için kapasitörlerin anma akımı arttırılmalıdır Kapasitörün sağladığı anma çıkış gücü 12.5 kVar / 440V AC, 50 Hz Bir ClampTite terminali tarafından sağlanan sabitleme Bu bileşen IEC 60831-1 ve IEC 60831-2 standartlarına uygundur Ürün kasası ağırlığı 1.6 kg
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın