Güvenlik ve Bina Yönetim Sistemleri

233 öge

Sırala arrow-down
Kablosuz enerji sensörü üstten/alttan montaj
A9MEM1592

Stoklar tükendi

Harmonik Önleyici Reaktör 50 KVAR 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V
LVR05500A40T

Stoklar tükendi

Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten/alttan montaj
A9MEM1593

Stoklar tükendi

Harmonik Önleyici Reaktör 50 kVAR %7 690 V
LVR07500A40T

Stoklar tükendi

PM5563 1mod2eth-63.Harm-1,1M 4DI/2DO 52 alarm-DIN
METSEPM5563

Stoklar tükendi

55x165 çubuklar için akım transformatörü tropik iklim 6000 5
METSECT5VV600

Stoklar tükendi

Harmonik Önleyici Reaktör 25kVAR 135Hz (2,7) %14 50Hz 400V
LVR14250A40T

Stoklar tükendi

PM5561 1mod2eth'li güç ölçüm cihazı - maks 63. H - 1,1M 4DI/2DO 52alarm MID
METSEPM5561

Stoklar tükendi

PM5570, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, 2AI, Modbus seri bağlantı, 2 ethernet
METSEPM5570

Stoklar tükendi

VIGILOHM 12 KANAL ARIZA TESPİTİ MODBUS - 24-48VDC
IMDIFL12

Stoklar tükendi

PM5563, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, Modbus SL, 2 ethernet, ayrı ekranlı
METSEPM5563RD

Stoklar tükendi

PM5650, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, Modbus seri bağlantı, 2 ethernet, Dalgaformu yakalama, Sarkma/Kabarma tespiti
METSEPM5650

Stoklar tükendi