
calcActive())">
Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten/alttan montaj
A9MEM1593
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9MEM1593
Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten/alttan montaj
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Yük seviyesine kadar devre izleme ve teşhis sağlamak için bir yoğunlaştırıcı veya bir ağ geçidi ile ilişkilendirilmelidir Enerji Yönetimi, Yük İzleme ve Güç Kullanılabilirliği uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır Aktif, reaktif ve görünür enerji, aktif, reaktif ve görünür güç, akım, gerilim ve güç faktörünün doğru gerçek zamanlı ölçümlerini içerir Elektrik kesintisi durumunda, enerjisi kesilmeden önce bir gerilim kaybı alarmı ve faz başına akım değeri gönderir PowerTag Energy R2000, IEC 61557-12 Standardına uygundur Bu bir PMD-II/DD/K70/1'dir Performans kategorisi Sınıf 1'dir Imax maksimum akımı 2000A Ib Base akımı 300A Doygunluk akımı 4000A ve Ist Başlatma akımı 1200mA Un Anma voltajı Faz-Nötr 100 ila 277VAC +/- 20% ve Faz-Faz 173 ila 480VAC +/- 20% Çıplak veya yalıtımlı busbara veya kablolara monte edilebilir Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ağırlığı 360g Koruma derecesi IP20 (IP40 front face) ve IK05 Çalışma sıcaklığı -25°C ila +70°C Depolama sıcaklığı -40°C ila +85°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 7 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın