
calcActive())">
PM5563, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, Modbus SL, 2 ethernet, ayrı ekranlı
METSEPM5563RD
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSEPM5563RD
PM5563, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, Modbus SL, 2 ethernet, ayrı ekranlı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Sayaç Enerji, Aktif ve Reaktif Güç, Gerilim, Akım, Frekans, Güç Faktörü ve maksimum 63.Harmonik ölçecektir Yapılandırılabilir aralık ve süre ile 14 adede kadar seçilebilir parametre için 1.1 MegaByte bellek içerir Bu sayaç ayrıca nötr akımın doğrudan izlenmesine de sahiptir Sayaç 50Hz veya 60Hz şebekede çalışır ve 100 ila 480 VAC ve 125 ila 250 VDC aralığında Besleme voltajını kabul eder Bu sayaç için hat anma akımı 1A veya 5A girişidir ve Single Fazlı ve Nötr, Üç Fazlı veya Üç Fazlı ve Nötr konfigürasyonlarını destekler Fazlar arasındaki ölçüm voltajı aralığı, 45 ila 65 Hz'de 20 ila 690 VAC'dir Faz ve Nötr arası ölçüm aralığı 45 - 65 Hz'de 20 - 400VAC'dir Bağlantı protokolü, RS485 port destekli Modbus RTU ve ASCII 2 telli artı Modbus TCP/IP, 10/100 Mbit/s tabanlı Ethernet/IP ve BACnet/IP, RJ45 port destekli papatya dizimi Ethernet'tir Entegre bağlantı özellikleri, DNP 3.0 protokolünün desteklenmesine, yerleşik bir web server'ına ve Seriden Ethernet ağ geçidine erişime izin verir Sayacın ayrıca WAGES destekli dört dijital girişi ve iki dijital çıkışı vardır 52 yapılandırılabilir alarm vardır ve sekiz tarife programını destekler
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın