calcActive())">
VIGILOHM 12 KANAL ARIZA TESPİTİ MODBUS - 24-48VDC
IMDIFL12
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

IMDIFL12
VIGILOHM 12 KANAL ARIZA TESPİTİ MODBUS - 24-48VDC
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
Konfigürasyon, cihazın ön tarafından HMI ekranı aracılığıyla ayarlanır Ayarlar alarm eşikleri ile ilgilidir Hangi besleyicinin yalıtım hatası olduğunu gösterir Otomatik test, istek üzerine ve her 5 saatte bir otomatik olarak başlar Yalıtım direncinin ayarlanan eşiğin altına düşmesi durumunda IFL çıkış rölesi ve HMI üzerinden alarm tetiklenir Hiçbir arıza izlenmediği zaman, alarm silinir, alarm rölesi normale döner Cihaz, tümü artı veya eksi %15 toleransla 110VAC - 440VAC kaynağı veya 110VDC - 440VDC ile beslenebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın