
calcActive())">
Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten/alttan montaj
A9MEM1580
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9MEM1580
Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten/alttan montaj
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Yük seviyesine kadar devre izleme ve teşhis sağlamak için bir yoğunlaştırıcı veya bir ağ geçidi ile ilişkilendirilmelidir Enerji Yönetimi, Yük İzleme ve Güç Kullanılabilirliği uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır Aktif, reaktif ve görünür enerji, aktif, reaktif ve görünür güç, akım, gerilim ve güç faktörünün doğru gerçek zamanlı ölçümlerini içerir Elektrik kesintisi durumunda, enerjisi kesilmeden önce bir gerilim kaybı alarmı ve faz başına akım değeri gönderir PowerTag Energy F160, IEC 61557-12 Standardına uygundur Bu bir PMD-II/DD/K70/1'dir Performans kategorisi Sınıf 1'dir Imax maksimum akımı 160A Ib Base akımı 25A Doygunluk akımı 320A ve Ist Başlatma akımı 100mA Un Anma voltajı Faz-Nötr 100 ila 277VAC +/- 20% ve Faz-Faz 173 ila 480VAC +/- 20% Koruyucu cihazın üstüne veya altına monte edilebilir Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ağırlığı 100g Koruma derecesi IP20 ve IK05 Çalışma sıcaklığı -25°C ila +70°C Depolama sıcaklığı -40°C ila +85°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın