
calcActive())">
EasyLogic PM2220, Enerji Kalite Analizörü, 15. harmoniğe kadar harmonik ölçümü,, LCD ekran, RS485, RJ45 quick click CTs
METSEPM2220R
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSEPM2220R
EasyLogic PM2220, Enerji Kalite Analizörü, 15. harmoniğe kadar harmonik ölçümü,, LCD ekran, RS485, RJ45 quick click CTs
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Gerilim, Akım, Frekans ve Güç Faktörünün yanı sıra Aktif, Görünür ve Reaktif gibi güç ve enerjinin üç vektörünü de ölçebilir Plus toplam Harmonik Bozulma ve 15 Harmonik sırasına kadar Bağımsız harmonikler Sayaç, 50Hz veya 60Hz şebeke frekansında çalışacak ve 44 ila 300 V Hat ila Nötr AC veya DC voltajları arasında değişen universal kontrol güç voltajlarını kabul edecektir Akım, RJ45 konnektör ile cihaza bağlı 3'ü 1 arada akım transdüseri yardımıyla ölçülür Single Fazlı, İki Fazlı veya Üç Fazlı konfigürasyon türleri altında 13 adede kadar farklı kablo şemasını destekler Fazlar arasındaki ölçüm voltajı aralığı 35 ila 480 V Hat - Hat AC / 45 ila 65 Hz ve Hat ve Nötr arası 20 ile 277 V Modbus RTU protokolü üzerinden RS485 bağlantı portuna sahiptir Ürün Ebatları aşağıdaki gibidir: genişlik 3.78 in (96 mm), derinlik 2.16 in (54 mm), yükseklik 3.78 in (96 mm) ve ürün ağırlığı 10.58 oz (300 g).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 18 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın