Muhafazalar İçin Termal Yönetim

81 öge

Sırala arrow-down
ClimaSys zorla havl. IP54, 38m3/sa, 230V, çıkış ızgaralı ve G2 filtreli
NSYCVF38M230PF

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ısıtma rezistansı 100W, 12-24V
NSYCR100WU1

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ısıtma direnci 150W, 110-250V
NSYCR150WU2

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ıstıcı rezistans 10W,110-250V izole
NSYCR10WU2C

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ıstıcı rezistans 20W,110-250V izole
NSYCR20WU2C

Stoklar tükendi

ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 79m3/h, 48V DC, çıkış ızgarası ve G2 filtresi ile
NSYCVF85M48DPF

Stoklar tükendi

ClimaSys forced vent. IP54, 188m3/h, 24V DC, with ouTRYet grille and filter G2
NSYCVF165M24DPF

Stoklar tükendi

ClimaSys zorla havl. IP54, 165m3/sa, 230V, çıkış ızgaralı ve G2 filtreli
NSYCVF165M230PF

Stoklar tükendi

ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 85m3/h, 115V, çıkış ızgarası ve G2 filtresi ile
NSYCVF85M115PF

Stoklar tükendi

ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 193m3/h, 48V DC, çıkış ızgarası ve G2 filtresi ile
NSYCVF165M48DPF

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ıstıcı rezistans 10W, 12-24V izole
NSYCR10WU1C

Stoklar tükendi

ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 38m3/h, 115V, çıkış ızgarası ve G2 filtresi ile
NSYCVF38M115PF

Stoklar tükendi