
calcActive())">
ClimaSys PTC ıstıcı rezistans 20W,110-250V izole
NSYCR20WU2C
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCR20WU2C
ClimaSys PTC ıstıcı rezistans 20W,110-250V izole
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
ClimaSys PTC ısıtma direnci yalıtımı 20W, 110-250V AC, 50/60 Hz (-40 ila 70)°C çalışma sıcaklığı Elektrik bağlantısı 2.5 mm² 4 vidalı terminaldir 35 mm DIN ray montaj desteği Ekstrüde alüminyum gövde IP20, Yalıtım Sınıfı II Gerekli elektrik koruması, bir termal kontrolör ile kurulmalıdır. Gerekli elektrik koruması, bir termal kontrolör ile kurulmalıdır
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 50 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın