Muhafazalar İçin Termal Yönetim

81 öge

Sırala arrow-down
ClimaSys CC - basit termostat 250V - sıcaklık aralığı 0…60°C - NK - °C
NSYCCOTHC

Stoklar tükendi

ClimaSys CC - çift termostat 250V - sıcaklık aralığı 0...60°C - 1NA/NK - °C
NSYCCOTHD

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ısıtma direnci 10W, 110-250V
NSYCR10WU2

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ısıtma direnci 20W, 110-250V
NSYCR20WU2

Stoklar tükendi

çıkış ızgarası plast kesim 223x223mm dış çap 268x248mm IP54
NSYCAG223LPF

Stoklar tükendi

"ClimaSys CC - termostat 250V - sıcaklık aralığı +5…60°C - 1 NA/NK - °C"
NSYCCOTHI

Stoklar tükendi

Motor ventilator 35 m3/h 230V
NSYCVF35M230

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ısıtma direnci 55W, 110-250V
NSYCR55WU2

Stoklar tükendi

Çıkış ızgarası - plastik - kesim 291x291mm - dış çap 336x316mm - IP54
NSYCAG291LPF

Stoklar tükendi

"Climasys CC - sıcaklık sensörü - sıcaklık aralığı -30 ila 80°C - kablo=3m"
NSYCCASTE

Stoklar tükendi

ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 80m3/h, 24V DC, çıkış ızgara ve filtre G2 ile
NSYCVF85M24DPF

Stoklar tükendi

ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 58m3/h, 24V DC, çıkış ızgara ve filtre G2 ile
NSYCVF38M24DPF

Stoklar tükendi