Muhafazalar İçin Termal Yönetim

81 öge

Sırala arrow-down
ClimaSys CC - Trim frame IP55 for Filterstat Controller
NSYCCOFR55

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ısıtma direnci 50W,110-250V yalıtım
NSYCR50WU2C

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ıstıcı rezistans 20W, 12-24V izole
NSYCR20WU1C

Stoklar tükendi

ClimaSys zorla havl. IP54, 300m3/sa, 230V, çıkış ızgaralı ve G2 filtreli
NSYCVF300M230PF

Stoklar tükendi

ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 165m3/h, 115V, çıkış ızgarası ve G2 filtresi ile
NSYCVF165M115PF

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ıstıcı rezistans 100W, 110-250V izole
NSYCR100WU2C

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ısıtma direnci vantil. 250W, 230V alüminyum
NSYCR250W230VV

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ısıtma direnci vantil. 400W 230V alüminyum
NSYCR400W230VV

Stoklar tükendi

"ClimaSys zorunlu havalandırma. IP54, 300m3/h, 115V, çıkış ızgarası ve G2 filtresi ile"
NSYCVF300M115PF

Stoklar tükendi

ClimaSys CA - CSVS SmartGrid for cut-out 223x223mm
NSYCAG223DG

Stoklar tükendi

ClimaSys PTC ıstıcı rezistans 150W,110-250V izole
NSYCR150WU2C

Stoklar tükendi

Climasys CC - Elektronik termostat 200..240V - sıcaklık aralığı -40…80°C
NSYCCOTH230VID

Stoklar tükendi