
calcActive())">
ClimaSys PTC ıstıcı rezistans 150W,110-250V izole
NSYCR150WU2C
8.298 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCR150WU2C
ClimaSys PTC ıstıcı rezistans 150W,110-250V izole
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
ClimaSys PTC ıstıcı rezistans 150W,110-250V izole
8.298 TL
Tanım
ClimaSys PTC ısıtma direnci yalıtımı 150W, 110-250V AC, 50/60 Hz (-40 ila 70)°C çalışma sıcaklığı Elektrik bağlantısı 2.5 mm² 4 vidalı terminaldir 35 mm DIN ray montaj desteği Ekstrüde alüminyum gövde IP20, Yalıtım Sınıfı II Gerekli elektrik koruması, bir termal kontrolör ile kurulmalıdır. Gerekli elektrik koruması, bir termal kontrolör ile kurulmalıdır
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 500 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın