
calcActive())">
ClimaSys PTC ısıtma direnci vantil. 250W, 230V alüminyum
NSYCR250W230VV
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCR250W230VV
ClimaSys PTC ısıtma direnci vantil. 250W, 230V alüminyum
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
ClimaSys ısıtma dirençli vantilatör 250W, 230V AC, 50/60 Hz (-40 ila 70)°C çalışma sıcaklığı Fanlı rezistanslı ısıtıcı 35 mm DIN ray montaj desteği Klipslerle sabitleme modu Ekstrüde alüminyum gövde IP20 Koruması Gerekli elektrik koruması, bir termal kontrolör ile kurulmalıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın