
calcActive())">
ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 58m3/h, 24V DC, çıkış ızgara ve filtre G2 ile
NSYCVF38M24DPF
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCVF38M24DPF
ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 58m3/h, 24V DC, çıkış ızgara ve filtre G2 ile
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
ClimaSys CV Eksenel motorlu vantilatör 24V DC 3.6 W 58 m3/h 137 x 117 x 49 mm standart filtre ile serbest akış hızı 92 x 92 mm kesit boyutları Çıkış ızgarası enjekte termoplastik (ASA PC), Gri RAL 7035 Kablo ile bağlantı terminalleri Ön ve arka yüzeylerde 2 koruyucu ızgara Koruma IP54. Koruma IP54
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın