
calcActive())">
ClimaSys CC - basit termostat 250V - sıcaklık aralığı 0…60°C - NK - °C
NSYCCOTHC
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCCOTHC
ClimaSys CC - basit termostat 250V - sıcaklık aralığı 0…60°C - NK - °C
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
ClimaSys CC Basit termostat 250V AC. 68x33x44 mm. Sensör Bimetal NC kontak tipi. 1 ısıtma fonksiyonu. Elektrik bağlantısı 4 adet 2,5mm² terminal ile yapılır. Montaj şekli 35mm DIN ray, çapraz raylar, PanelSet dik montaj plakası üzerine. Bilgisayarda üretildi. Açık gri. Kendiliğinden sönen UL94 (malzeme V0). Koruma IP20. Koruma IP20
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 3600 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın