
calcActive())">
ClimaSys PTC ısıtma direnci 55W, 110-250V
NSYCR55WU2
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCR55WU2
ClimaSys PTC ısıtma direnci 55W, 110-250V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
ClimaSys PTC ısıtma direnci 50W, 110-250V AC, 50/60 Hz (-40 ila 70)°C çalışma sıcaklığı Elektrik bağlantısı kablosu 2 x 0.75 mm² uzunluğu 300 mm'dir 35 mm DIN ray montaj desteği Ekstrüde alüminyum gövde IP20 Koruması Gerekli elektrik koruması, bir termal kontrolör ile kurulmalıdır Prisma P/G uyumlu. Prisma P/G uyumlu
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 16 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın