
calcActive())">
ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 85m3/h, 115V, çıkış ızgarası ve G2 filtresi ile
NSYCVF85M115PF
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCVF85M115PF
ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 85m3/h, 115V, çıkış ızgarası ve G2 filtresi ile
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu ürün güvenilir ve verimli soğutma sağlamak üzere tasarlanmış bir fandır Enjeksiyonlu termoplastikten (ASA PC) üretilmiştir ve gri (RAL 7035) renkte mevcuttur. Fan bilyalı rulmanlı olup maksimum basıncı 50 Pa'dır. 16 W 50 Hz ve 15 W 60 Hz güç aralığına ve 50 Hz'de 79 m3/h ve 60 Hz'de 92 m3/h serbest akış hızına sahiptir. -20 ile 60°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında kullanılabilir. Faston konnektörü vardır ve bir filtre, bir çıkış ızgarası, ön ve arka yüzeylerde iki koruyucu ızgara ve bir güç kablosuyla birlikte gelir IP54 koruma derecesine ve 46-49 dB gürültü seviyesine sahiptir Fanın kesit boyutları 125 x 125 mm'dir Bu fan ayrıca bir böcek önleyici filtreyle birlikte gelir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın