
calcActive())">
ClimaSys forced vent. IP54, 188m3/h, 24V DC, with ouTRYet grille and filter G2
NSYCVF165M24DPF
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCVF165M24DPF
ClimaSys forced vent. IP54, 188m3/h, 24V DC, with ouTRYet grille and filter G2
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu ürün güvenilir ve verimli soğutma sağlamak üzere tasarlanmış bir fandır Enjeksiyonlu termoplastikten (ASA PC) üretilmiştir ve gri (RAL 7035) renkte mevcuttur. Fan bilyalı rulmanlı olup maksimum basıncı 50 Pa'dır. 8 W güç aralığına ve 188 m3/h serbest akış hızına sahiptir. -10 ile 70°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında kullanılabilir. Güç kablosu, filtre, çıkış ızgarası ve ön ve arka yüzeylerde iki adet koruyucu ızgara ile birlikte geliyor IP54 koruma derecesine ve 50-51 dB gürültü seviyesine sahiptir Fanın kesit boyutları 223 x 223 mm'dir Bu fan ayrıca bir böcek önleyici filtreyle birlikte gelir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 64 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın