
calcActive())">
ClimaSys PTC ıstıcı rezistans 10W, 12-24V izole
NSYCR10WU1C
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCR10WU1C
ClimaSys PTC ıstıcı rezistans 10W, 12-24V izole
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
ClimaSys PTC ısıtma direnci yalıtımı 10W, 12-24V DC (-40 ila 70)°C çalışma sıcaklığı Elektrik bağlantısı 2.5 mm² 2 vidalı terminaldir 35 mm DIN ray montaj desteği Ekstrüde alüminyum gövde IP20, Yalıtım Sınıfı II Gerekli elektrik koruması, bir termal kontrolör ile kurulmalıdır. Gerekli elektrik koruması, bir termal kontrolör ile kurulmalıdır
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account