
calcActive())">
ClimaSys zorla havl. IP54, 38m3/sa, 230V, çıkış ızgaralı ve G2 filtreli
NSYCVF38M230PF
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCVF38M230PF
ClimaSys zorla havl. IP54, 38m3/sa, 230V, çıkış ızgaralı ve G2 filtreli
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
ClimaSys CV Eksenel motorlu vantilatör 230V 50Hz veya 60Hz 4.5 W 50 Hz, 4.8 W 60 Hz Standart filtre ile 50 Hz'de 38 m3/h ve 60 Hz'de 39 m3/h serbest akış hızı 137x117x49 mm 92 x 92 mm kesit boyutları Çıkış ızgarası enjekte termoplastik (ASA PC), Gri RAL 7035 Kablo ile bağlantı terminalleri Ön ve arka yüzeylerde 2 koruyucu ızgara Koruma IP54. Ön ve arka yüzeylerde 2 koruyucu ızgara Koruma IP54
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 34 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın