Motor yük ayırıcılar ve sigortalar

185 öge

Sırala arrow-down
TeSys DF Sigorta Taşıyıcı, 3 Kutuplu 125 A, 22x58 mm Sigorta Boyutlu
DF223C

Stoklar tükendi

TeSys Vario - Acil Durdurma Yük Ayırıcısı - 125 A - Muhafaza Arkası
VCCF5

Stoklar tükendi

TeSys GS Dış Rotatif Mandal, Siyah, Önden Montaj, 2 Pozisyonlu I-O, IP65, GS 630-800A IEC İçin
GS2AH550

Stoklar tükendi

TeSys GS - yük ayırıcı sigortası - 3 P - 50A - NFC 14 x 51 mm
GS2F3

Stoklar tükendi

TeSys Vario - yük ayırıcı - 175 A - kapıda
VBF6

Stoklar tükendi

Harici yönlendirme kolu, TeSys GS, siyah kol, sağ tarafa montaj, 2 pozisyon I-O, IP65, GS 630-1250A IEC için
GS2AH250

Stoklar tükendi

TeSys Vario - Acil Durdurma Yük Ayırıcısı - 175 A - Muhafaza Arkası
VCCF6

Stoklar tükendi

TeSys GS - anahtar-bağlantı kesici-sigorta - 3 P - 100A - NFC 22 x 58 mm
GS2J3

Stoklar tükendi

TeSys GS - anahtar-bağlantı kesici-sigorta - 3 P - 160A - DIN 0
GS2L3

Stoklar tükendi

MUHAFAZALI BAĞLANTI KESME ANAHTARI VARIO VCF 3P
VCF5GEN

Stoklar tükendi

MUHAFAZALI BAĞLANTI KESME ANAHTARI VARIO VCF 3P
VCF6GEN

Stoklar tükendi

TeSys GS - yük ayırıcı sigortası - 3 P - 250A - DIN 1
GS2N3

Stoklar tükendi