Motor yük ayırıcılar ve sigortalar

185 öge

Sırala arrow-down
Doğrudan Ön/Sağ Tutamaçlı Gs1 32A İçin Yardımcı Kontaklar, Tesys Gs, 1 C/O, Erken Mola, Yan Montaj
GS1AM111

Stoklar tükendi

TeSys GB2 - termik-manyetik devre kesici - 2P - 6 A - Id = 83 A
GB2DB12

Stoklar tükendi

TeSys GB2 Termik Manyetik Devre Kesici, 2 Kutuplu, 1 A, Icu 50 kA@415 V
GB2DB06

Stoklar tükendi

TeSys GB2 Termik Manyetik Devre Kesici, 2 Kutuplu, 0.5 A, Icu 50 kA@415 V
GB2DB05

Stoklar tükendi

Termal manyetik devre kesici, TeSys GB2, 2P, 3 A, Icu 3 kA@415 V
GB2DB08

Stoklar tükendi

TeSys GS Dış Rotatif Mandal, Kırmızı, Önden Montaj, 3 Pozisyonlu Test I-O, IP65, GS 100-400A IEC İçin
GS2AHT530

Stoklar tükendi

muhafazalı anahtar bağlantı kesici Vario VCF - 3 kutup - 50 A
VCF3GE

Stoklar tükendi

Yanmış sigorta sinyalizasyon kontağı, TeSys GS, 1. C/O, GS1 GS2 için 3 kutup 630 A, DIN sigorta boyutu 3
GS2AF63

Stoklar tükendi

muhafazalı anahtar bağlantı kesici Vario VCF - 3 kutup - 63 A
VCF4GE

Stoklar tükendi

anahtar bağlantı kesici sigorta gövdesi GS1 - TeSys GS - 3 kutup - NFC - 32 A
GS1DD3

Stoklar tükendi

TeSys GS Yük Ayırıcı Sigorta, 3P + N, 32 A - NFC 10x38 mm
GS1DD4

Stoklar tükendi

TeSys Vario - yük ayırıcı - 125 A - kapıda
VBF5

Stoklar tükendi