Motor yük ayırıcılar ve sigortalar

176 öge

Sırala arrow-down
Harici yönlendirme kolu, TeSys GS, kırmızı kol, sağ tarafa montaj, 2 pozisyon I-O, IP65, GS 32-63A IEC için
GS2AH220

Stoklar tükendi

muhafazalı anahtar bağlantı kesici Vario VBF - 3 kutup - 32 A
VBF2GE

Stoklar tükendi

TeSyS sigorta bağlantı kesici 2P 125A - sigorta boyutu 22 x 58 mm
DF222

Stoklar tükendi

TeSys GB2 - termal manyetik devre kesici - 1P - 0,5 A - Id = 6,6 A
GB2CB05

Stoklar tükendi

muhafazalı anahtar bağlantı kesici Vario VCF - 3 kutup - 20 A
VCF0GE

Stoklar tükendi

Harici yönlendirme kolu, TeSys GS, siyah kol, önden montaj, 2 pozisyon I-O, IP55, GS 100-400A IEC için
GS2AH535

Stoklar tükendi

muhafazalı anahtar bağlantı kesici Vario VCF - 3 kutup - 10 A
VCF02GE

Stoklar tükendi

TeSys GS Uzatma Mili, 400mm Uzunluk, 12 x 12 mm Çapraz Seçim, 600-1250 A Anahtarlar İçin
GS2AE51

Stoklar tükendi

yardımcı patlak sigorta sinyalleme kontağı - TeSys GS - 1. K/A - 3 kutup - 160 A
GS1AF33

Stoklar tükendi

TeSys Vario - Acil Durdurma Yük Ayırıcısı - 32 A - Muhafaza Arkası
VCCD1

Stoklar tükendi

muhafazalı anahtar bağlantı kesici Vario VBF - 3 kutup - 25 A
VBF1GE

Stoklar tükendi

TeSys Vario - yük ayırıcı - 63 A - kapıda
VBF3

Stoklar tükendi