Motor yük ayırıcılar ve sigortalar

136 öge

Sırala arrow-down
TeSys GS - siyah harici sağ döner kurma kolu - yük ayrc 100…400 A için
GS2AH230

Stoklar tükendi

TeSys Vario - Acil Durdurma Yük Ayırıcısı - 25 A - Muhafaza Arkası
VCCF0

Stoklar tükendi

TeSys Vario - Acil Durdurma Yük Ayırıcısı - 20 A - Muhafaza Arkası
VCCF01

Stoklar tükendi

muhafazalı anahtar bağlantı kesici Vario VCF - 3 kutup - 20 A
VCFN25GE

Stoklar tükendi

TeSys DF Sigorta Taşıyıcı, 1 Kutuplu 125 A, 22x58 mm Sigorta Boyutlu
DF221

Stoklar tükendi

TeSys GB2 - termik-manyetik devre kesici - 1P - 3 A - Id = 40 A
GB2CB08

Stoklar tükendi

Termal manyetik devre kesici, TeSys GB2, 1P, 10 A, Icu 1,5 kA@240 V
GB2CB16

Stoklar tükendi

muhafazalı anahtar bağlantı kesici Vario VCFN - 3 kutup - 25 A
VCFN32GE

Stoklar tükendi

Sigorta taşıyıcı TeSys DF, 3P+N 32A, sigorta boyutu 10x38 mm, atmış sigorta göstergesi
DF103NV

Stoklar tükendi

TeSys Vario - yük ayırıcı - 40 A - kapıda
VBF2

Stoklar tükendi

"TeSys Vario - anahtar bağlantı kesici - 32 A - kapı üzerinde"
VBD1

Stoklar tükendi

TeSys DF Sigorta Taşıyıcı, 3 Kutuplu 32 A, 10x38 mm Sigorta Boyutlu, Yanık Sigorta Göstergeli
DF103V

Stoklar tükendi