Motor yük ayırıcılar ve sigortalar

176 öge

Sırala arrow-down
TeSyS sigorta bağlantı kesici 3P N 50A - sigorta boyutu 14 x 51 mm
DF143NC

Stoklar tükendi

TeSys Vario - anahtar bağlantı kesici - 63 A - Kutu arkası
VVD3

Stoklar tükendi

"TeSys Vario - acil durdurma anahtar bağlantı kesici - 40 A - Kutu arkası"
VCCF2

Stoklar tükendi

Harici yönlendirme kolu, TeSys GS, siyah kol, önden montaj, 2 pozisyon I-O, IP65, GS 100-400A IEC için
GS2AH530

Stoklar tükendi

TeSys DF Sigorta Taşıyıcı, 3 Kutuplu 50 A, 14x51 mm Sigorta Boyutlu, Yanık Sigorta Göstergeli
DF143VC

Stoklar tükendi

muhafazalı anahtar bağlantı kesici Vario VCF - 3 kutup - 25 A
VCF1GE

Stoklar tükendi

TeSys Vario - Acil Durdurma Yük Ayırıcısı - 63 A - Muhafaza Arkası
VCCF3

Stoklar tükendi

muhafazalı anahtar bağlantı kesici Vario VBF - 3 kutup - 16 A
VBF01GE

Stoklar tükendi

"TeSys Vario - acil durdurma anahtar bağlantı kesici - 40 A - Kutu arkası"
VCCD2

Stoklar tükendi

TeSys GS - kırmızı harici sağ döner kurma kolu - yük ayrc 100…400 A için
GS2AH240

Stoklar tükendi

TeSys Vario - Acil Durdurma Yük Ayırıcısı - 80 A - Muhafaza Arkası
VCCF4

Stoklar tükendi

TeSys Vario - yük ayırıcı - 80 A - kapıda
VBF4

Stoklar tükendi