
calcActive())">
TeSyS sigorta bağlantı kesici 3P N 50A - sigorta boyutu 14 x 51 mm
DF143NC
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DF143NC
TeSyS sigorta bağlantı kesici 3P N 50A - sigorta boyutu 14 x 51 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys DF modüler sigorta taşıyıcısı, 4 kutuplu (3P+N), 50A/690V'a kadar kontrol devrelerinin korunması için. 50A'e kadar tetikleyicili 14x51mm sigorta buşonları ve 120kA@400V'a kadar kısa devre akımıyla kullanılabilir. Erken kesme yardımcı kontak modülü DF14AM* ile donatılmak üzere (ayrıca sipariş edilmelidir), kilitli boru bağlantısıyla donatılmış bir Nötr kutbu sağlar. Kompakt (105mm genişlik), modüler panolarda kullanılabilir, 35mm DIN rayına takılır, vidalı klemenslerle bağlanır. Çarpıcılı sigorta bağlantıları (14x51mm aM, gG tipi) ve ek yardımcılar (sigorta taşıyıcı montaj kitleri, klipsli işaretleyiciler) mevcuttur (ayrıca sipariş edilmelidir). 2'li lotlar halinde satılmaktadır. Çoklu standart sertifikalı (IEC, UL onaylı, CSA, EAC), Green Premium ürünü (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın