calcActive())">
TeSys DF Sigorta Taşıyıcı, 1 Kutuplu 125 A, 22x58 mm Sigorta Boyutlu
DF221
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DF221
TeSys DF Sigorta Taşıyıcı, 1 Kutuplu 125 A, 22x58 mm Sigorta Boyutlu
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
Kompakt (35 mm genişlik), modüler panellerde kullanılabilir, 35 mm DIN rayına klipsleme, vidalı terminallerle bağlantı sağlar Sigorta bağlantıları (22x58mm aM, gG tipi) ve eklenti yardımcıları (sigorta taşıyıcı montaj kitleri, klipsli işaretleyiciler) mevcuttur (ayrı olarak sipariş edilmelidir) 6 birim gruplar halinde satılmaktadır Multi standart sertifikalı (IEC, UL onaylı, CSA, EAC), Green Premium ürünüdür (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın