
calcActive())">
TeSyS sigorta bağlantı kesici 2P 125A - sigorta boyutu 22 x 58 mm
DF222
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DF222
TeSyS sigorta bağlantı kesici 2P 125A - sigorta boyutu 22 x 58 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys DF modüler sigorta taşıyıcısı, 2 kutuplu (2P), 125A/690V'a kadar kontrol devrelerinin korunması için. 125A'e kadar 22x58mm sigorta buşonları ve 120kA@400V'a kadar kısa devre akımı ile kullanılabilir. Kompakt (70 mm genişlik), modüler panellerde kullanılabilir, 35 mm DIN rayına klipsleme, vidalı terminallerle bağlantı sağlar Kompakt (70mm genişlik), modüler panolarda kullanılabilir, 35mm DIN rayına takılır, vidalı klemenslerle bağlanır. Sigorta bağlantıları (22x58mm aM, gG tipi) ve eklenti yardımcıları (sigorta taşıyıcı montaj kitleri, klipsli işaretleyiciler) mevcuttur (ayrıca sipariş edilmelidir). 3'lü lotlar halinde satılmaktadır. Çoklu standart sertifikalı (IEC, UL onaylı, CSA, EAC), Green Premium ürünü (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 3 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın