
calcActive())">
anahtar bağlantı kesici sigorta gövdesi GS1 - TeSys GS - 3 kutup - NFC - 32 A
GS1DD3
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GS1DD3
anahtar bağlantı kesici sigorta gövdesi GS1 - TeSys GS - 3 kutup - NFC - 32 A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
3P terminal muhafazalı vidalı terminaller, yüksek kısa devre akım değeri 100kA@400V sağlar Eklenti yardımcı kontak modülleri öne montaj GS1AM (erken kesme ve konum sinyali) teçhizatı tamamlayabilir (ayrı olarak sipariş edilmelidir) Tip aM ve gG 10x38mm silindirik sigorta bağlantıları, etiketsiz DF2CA, DF2CN olarak mevcuttur (ayrı olarak sipariş edilmelidir) Multi standart sertifikalı (IEC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 18 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın