
calcActive())">
Doğrudan Ön/Sağ Tutamaçlı Gs1 32A İçin Yardımcı Kontaklar, Tesys Gs, 1 C/O, Erken Mola, Yan Montaj
GS1AM111
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GS1AM111
Doğrudan Ön/Sağ Tutamaçlı Gs1 32A İçin Yardımcı Kontaklar, Tesys Gs, 1 C/O, Erken Mola, Yan Montaj
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys GS anlık yardımcı kontak bloğu 3 kutuplu ve 4 kutuplu 32A IEC sigorta anahtarı ayırıcıları GS1DD, GS1DDB için. G/Ç konum sinyalizasyonu için 12A/24V DC-13 ve 4A/230V AC-15'e kadar derecelendirilmiş 1C/O erken kesme kontakları sağlar. Sağ tarafa montaj ve Faston terminalleri ile bağlantı. IEC sertifikalı olup, RoHS/REACh yönetmeliğine uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 15 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın