
calcActive())">
TeSys GS - yük ayırıcı sigortası - 3 P - 50A - NFC 14 x 51 mm
GS2F3
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GS2F3
TeSys GS - yük ayırıcı sigortası - 3 P - 50A - NFC 14 x 51 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys GS sigortalı yük ayırıcısı, 3 kutuplu (3P), 50A/750V, 14x51mm ebadındaki NFC silindirik sigorta bağlantılarıyla birlikte 50A'ya kadar, 25kW@400V AC-23'e kadar motor uygulamaları için kullanılır. Harici ön taraf veya sağ taraf montajlı çalışma kolu GS2AH ile donatılabilir (birkaç modeli mevcuttur). 3P terminal kılıflı, yüksek kısa devre akım değeri 100kA@400V olan vidalı terminaller sağlar. İlave yardımcı kontak modülleri GS1AM (ön montaj), GS1AN (yan montaj), GS1AF (sıkıştırmalı sigortalarla atmış sinyalizasyon için üst montaj) montajı tamamlayabilir (ayrıca sipariş edilmelidir). Tip aM ve gG 14x51mm silindirik sigorta bağlantıları çıtçıtsız DF2EA, DF2EN ve çıtçıtlı DF3EA, DF3EN olarak mevcuttur (ayrıca sipariş edilmelidir). Çoklu standart sertifikalı (IEC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 80 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın