
calcActive())">
TeSys GS - anahtar-bağlantı kesici-sigorta - 3 P - 160A - DIN 0
GS2L3
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GS2L3
TeSys GS - anahtar-bağlantı kesici-sigorta - 3 P - 160A - DIN 0
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Vidalı terminaller yukarı ve aşağı 3P terminal muhafazaları GS1AP33 (ayrı olarak sipariş edilmelidir) ile donatılacaktır, yüksek kısa devre akımı değeri 100kA@400V sağlar Eklenti yardımcı kontak modülleri GS1AM (önden montaj), GS1AN (yandan montaj), GS1AF (yanmış sigortalarla etiketli sinyalizasyon için üstten montaj) montajı tamamlayabilir (ayrı olarak sipariş edilmelidir) aM ve gG tipi 0 ebatında sigortalı bağlantılar DF2GA, DF2GN etiketsiz ve DF4GA, DF4GN etiketli olarak mevcuttur (ayrı olarak sipariş edilmelidir) Multi standart sertifikalı (IEC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın