
calcActive())">
TeSys GS - yük ayırıcı sigortası - 3 P - 250A - DIN 1
GS2N3
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GS2N3
TeSys GS - yük ayırıcı sigortası - 3 P - 250A - DIN 1
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Yukarı ve aşağı 3P terminal muhafazaları GS1AP43 (ayrıca sipariş edilecek) ile donatılacak vidalı terminaller, yüksek kısa devre akımı değeri 100kA@400V sağlar Eklenti yardımcı kontak modülleri GS1AM (önden montaj), GS1AN (yandan montaj), GS1AF (yanmış sigortalarla etiketli sinyalizasyon için üstten montaj) montajı tamamlayabilir (ayrı olarak sipariş edilmelidir) Tip aM ve gG boy 1 kanatlı sigorta bağlantıları DF2HA, DF2HN etiketsiz ve DF4HA, DF4HN etiketli olarak mevcuttur (ayrı olarak sipariş edilmelidir) Multi standart sertifikalı (IEC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın