
calcActive())">
TeSys DF Sigorta Taşıyıcı, 3 Kutuplu 125 A, 22x58 mm Sigorta Boyutlu
DF223C
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DF223C
TeSys DF Sigorta Taşıyıcı, 3 Kutuplu 125 A, 22x58 mm Sigorta Boyutlu
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Erken kesme yardımcı kontak modülü DF22AM* ile donatılacaktır (ayrıca sipariş edilecektir) Kompakt (105 mm genişlik), modüler panellerde kullanılabilir, 35 mm DIN rayına klipsleme, vidalı terminallerle bağlantı sağlar Etiketli sigorta bağlantıları (22x58mm aM, gG tipi) ve eklenti yardımcıları (sigorta taşıyıcı montaj kitleri, klipsli işaretleyiciler) mevcuttur (ayrı olarak sipariş edilmelidir) 2 birim grup olarak satılır Multi standart sertifikalı (IEC, UL onaylı, CSA, EAC), Green Premium ürünüdür (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın