
calcActive())">
TeSys GS - anahtar-bağlantı kesici-sigorta - 3 P - 100A - NFC 22 x 58 mm
GS2J3
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GS2J3
TeSys GS - anahtar-bağlantı kesici-sigorta - 3 P - 100A - NFC 22 x 58 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys GS sigortalı yük ayırıcı, 3 kutuplu (3P), 100A/750V, 22x58mm ebadındaki NFC silindirik sigorta bağlantılarıyla birlikte 100A'ya kadar, 51kW@400V AC-23'e kadar motor uygulamaları için kullanılır. Harici ön taraf veya sağ taraf montajlı çalışma kolu GS2AH ile donatılabilir (birkaç modeli mevcuttur). Yukarı ve aşağı yönde 3P terminal kılıfları ile donatılacak vidalı terminaller GS1AP33 (ayrıca sipariş edilmelidir), 100kA@400V yüksek kısa devre akım değeri sağlar. İlave yardımcı kontak modülleri GS1AM (ön montaj), GS1AN (yan montaj), GS1AF (sıkıştırmalı sigortalarla atmış sinyalizasyon için üst montaj) montajı tamamlayabilir (ayrıca sipariş edilmelidir). Tip aM ve gG 22x58mm silindirik sigorta bağlantıları çıtçıtsız DF2FA, DF2FN ve çıtçıtlı DF3FA, DF3N olarak mevcuttur (ayrıca sipariş edilmelidir). Çoklu standart sertifikalı (IEC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 27 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın