3999 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
PratiKa socket - fast - straight - 32A - 3P + E - 380...415 V AC - panel
PKY32G434

มีสินค้า

Price starting from
THB 802.50
Wander socket outlet, Mureva PK, Fast connection, 16A, 3P+E, 400V, IP44
PKY16M434

มีสินค้า

Price starting from
THB 308.16
Wander plug, Mureva PK, Fast connection, 32A, 2P+E, 220V, IP44
PKX32M423

มีสินค้า

Price starting from
THB 298.53
Socket, Mureva PK, panel-mounted, angled, 32A, 3P+E, 400V, IP67
PKF32F734

มีสินค้า

Price starting from
THB 706.20
Wander socket outlet, Mureva PK, 16A, 3P+N+E, 400V, IP67
PKF16M735

มีสินค้า

Price starting from
THB 684.80
Earth terminal block, Resi9 MP, screw terminals, 8 holes, 1x16 mm² + 3x6 mm² + 4x10 mm²
MIP99038

มีสินค้า

Price starting from
THB 428.00
TeSys F - contactor coil - LX4FF - 24 V DC
LX4FF024

มีสินค้า

Price starting from
THB 12,733.00
TeSys F - contactor coil - LX1FX - 110...120 V AC 40...400 Hz
LX1FX110

มีสินค้า

Price starting from
THB 67,731.00
Circuit breaker, ComPact NSX250B, 25kA/415VAC, TMD trip unit 250A, 4 poles 4d
LV431130

มีสินค้า

Price starting from
THB 12,519.00
Circuit breaker, ComPact NSX160H, 70kA/415VAC, TMD trip unit 80A, 3 poles 3d
LV430673

มีสินค้า

Price starting from
THB 10,229.00
Extended rotary handle, ComPacT NSX100/160/250, black handle, shaft length 185mm to 600mm, IP55
LV429338T

มีสินค้า

Price starting from
THB 2,808.75
circuit breaker ComPact NSXm E (16 kA at 415 VAC), 3P 3d, 100 A rating TMD trip unit, compression lugs and busbar connectors
LV426157

มีสินค้า

Price starting from
THB 4,205.00