Extended rotary handle, ComPacT NSX100/160/250, black handle, shaft length 185mm to 600mm, IP55

LV429338T

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

It is an extended rotary handle for ComPacT NSX 100/160/250, PowerPact Multistandard H/J frames and EasyPact CVS 100/160/250 devices. It is suitable for isolation and it is used for standard applications. It maintains the access to trip unit settings and to the push to trip button. It is equipped with a standard black handle. There is an indication of the three device positions O (OFF), I (ON) and tripped. This extended version makes possible to operate devices installed at back of switchboards, from the switchboard front. The distance between the back of the circuit breaker and the switchboard door is from 185mm to 600mm. The degrees of protection are IP55 and IK08. This rotary handle is padlockable in the OFF position using 1 to 3 padlocks not supplied (shackle diameter 5 to 8mm). As an option, it is possible to install a Ronis or Profalux keylock on the base of the handle to obtain the same function as with a padlock.

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 687.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า ComPact
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 687.0 g

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD
C10F3TM100

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,912.20
THB 5,099.00
NSX100N 50kA AC 3P3D 100A TMD
C10N3TM100

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,881.00
THB 6,554.00
NSX100N 50kA AC 3P3D 63A TMD
C10N3TM063

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,474.40
THB 6,253.00
NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD
C16F3TM160

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 10,860.50
THB 8,002.00
NSX160N 50kA AC 3P3D 160A TMD
C16N3TM160

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,679.50
THB 9,352.00
NSX250F 36kA AC 3P3D 250A TMD
C25F3TM250

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,679.50
THB 9,352.00
NSX250N 50kA AC 3P3D 250A TMD
C25N3TM250

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 13,642.50
THB 10,084.00
NSX250N 50kA AC 3P3D 200A TMD
C25N3TM200

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 13,535.50
THB 10,002.00