
calcActive())">
circuit breaker ComPact NSXm E (16 kA at 415 VAC), 3P 3d, 100 A rating TMD trip unit, compression lugs and busbar connectors
LV426157
THB 4,205.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LV426157
circuit breaker ComPact NSXm E (16 kA at 415 VAC), 3P 3d, 100 A rating TMD trip unit, compression lugs and busbar connectors
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
circuit breaker ComPact NSXm E (16 kA at 415 VAC), 3P 3d, 100 A rating TMD trip unit, compression lugs and busbar connectors
THB 4,205.00
คำอธิบาย
It is a Compact NSXm molded case circuit breaker, 100A, 16kA at 415VAC, for all LV standard applications. It offers new features like Everlink technology, DIN rail and plate mounting capability. It embeds new spring type auxiliaries externally visible. Compact NSXm is one of the smallest MCCB on the market, 81mm (W) x 137mm (H) x 80mm (D). This is a 3 poles version with an embedded thermal-magnetic trip unit. It ensures compliance with international standards (IEC 60947/CCC/EAC) and marine specifications.
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.108 kg |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ComPact |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.108 kg |