Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, mounting kit, Ø 3.2 mm, L 10.5 m
XY2CZ9310

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU, miniature, reflex, Sn=6 m, PNP, connector M8
XUM9APSBM8

สินค้าหมด

module XPS-MP - 2 independent functions - 24 V DC
XPSMP11123

สินค้าหมด

module XPSAC - Emergency stop - 230 V AC
XPSAC3721

สินค้าหมด

module XPSVN - zero speed detection - 115 V AC for motor power supply <= 60 Hz
XPSVNE3442P

สินค้าหมด

module XPSVN - zero speed detection - 24 V DC for motor power supply <= 60 Hz
XPSVNE1142P

สินค้าหมด

module XPSVN - zero speed detection - 24 V DC for motor power supply > 60 Hz
XPSVNE1142HSP

สินค้าหมด

Safety module- Harmony Safety Automation- Cat.4- features 2*XPSUAF + enabling movement- 24v AC/DC- screw
XPSUS12AP

สินค้าหมด

Safety module- Harmony Safety Automation- Cat.4- features 6*XPSUAF- 24v AC/DC- screw
XPSUDN13AP

สินค้าหมด

Safety module- Harmony Safety Automation- Cat.4- features XPSUAK + delayed outputs- 24v AC/DC- screw
XPSUAT13A3AP

สินค้าหมด

Safety module- Harmony Safety Automation- Cat.4- features XPSUAF + PNP/NPN- safety mat- 24v AC/DC- screw
XPSUAK12AP

สินค้าหมด

Safety module- Harmony Safety Automation- Cat.4- potential free NC/NC- NO/NC- PNP/PNP- 24v AC/DC- screw
XPSUAF13AP

สินค้าหมด