
calcActive())">
Circuit breaker, ComPact NSX250B, 25kA/415VAC, TMD trip unit 250A, 4 poles 4d
LV431130
THB 12,519.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LV431130
Circuit breaker, ComPact NSX250B, 25kA/415VAC, TMD trip unit 250A, 4 poles 4d
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Circuit breaker, ComPact NSX250B, 25kA/415VAC, TMD trip unit 250A, 4 poles 4d
THB 12,519.00
คำอธิบาย
This Compact NSX250B is a complete 4P 4d fixed circuit breaker designed to optimize space and breaking capacity. It is an optimal choice for all standard and specific applications. The breaking capacity (Icu) is 25kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 690VAC 50/60Hz. This product embeds a 250A rating thermal-magnetic trip unit (TMD). TMD trip unit provides an adjustable thermal overload protection and a fixed magnetic protection. This 4 poles version (140mm x 161mm x 86mm) comes with a variety of optional functions and accessories. It is compliant with international standards (IEC 60947), CCC, EAC and marine specifications. Compact NSX250B is part of Schneider Electric EcoStruxure Power architecture.
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 2.665 kg |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ComPact |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2.665 kg |