เต้ารับตัวเมียแบบฝังเฉียง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 32 แอมป์ 400 โวลต์

PKF32F734
THB 706.20

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Mureva PK socket with captive screws connection is angled panel mounted. It has 3P+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 400VAC. The dimensions of the base plate are (W) 95mm x (H) 100mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 32A is 2.5mm² to 10mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with red easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

PratiKa wander plug - straight - 32 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67
PKE32M734

check-small มีสินค้า

Sonepar (Thailand) Limited
K.P.T. Machinery
SQD Power
Price starting from
THB 588.50
THB 471.00