Variable Speed Drives and Soft Starters

436 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
communication card MultiDrive Link, Altivar, 10/100Mbps, 2 x RJ45 connectors
VW3AP3721

สินค้าหมด

line filter choke - 340 kW - 380…480 V
VW3A7267

สินค้าหมด

line filter choke - 175 kW - 380…480 V
VW3A7266

สินค้าหมด

line filter module - 340 kW - 380...480 V
VW3A7262

สินค้าหมด

line filter module - 175 kW - 380...480 V
VW3A7261

สินค้าหมด

active infeed converter - 240 kW - 380...440 V
VW3A7253

สินค้าหมด

active infeed converter - 175 kW - 380...480 V
VW3A7252

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -800/630 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C80Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -710/560 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C71Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -630/500 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C63Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -560/450 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C56Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, Regenerative System ATV980 -500/400 kW, 400 V with CE, IP23
ATV980C50Q4X1

สินค้าหมด