calcActive())">
TeSys F - contactor coil - LX4FF - 24 V DC
LX4FF024
THB 12,733.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LX4FF024
TeSys F - contactor coil - LX4FF - 24 V DC
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
TeSys F - contactor coil - LX4FF - 24 V DC
THB 12,733.00
คำอธิบาย
TeSys F DC coil 24V (voltage code BD), low sealed consumption, for TeSys F 3-pole and 4-pole contactors LC1 F115, F150. It operates in the voltage limits 0.85-1.1 Uc and environments until 55°C. It provides to the contactor high operating rates until 2400 cycles/hour. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 528.000 g |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 528.000 g |