342 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Circuit breaker, ComPact NSX250B, 25kA/415VAC, TMD trip unit 250A, 4 poles 4d
LV431130

มีสินค้า

Circuit breaker, ComPact NSX160H, 70kA/415VAC, TMD trip unit 80A, 3 poles 3d
LV430673

มีสินค้า

Extended rotary handle, ComPacT NSX100/160/250, black handle, shaft length 185mm to 600mm, IP55
LV429338T

มีสินค้า

circuit breaker, EasyPact EZS400N with TMD trip unit, 350A, 3P/3d
EZS400N3350

มีสินค้า

circuit breaker, EasyPact EZS250F with TMD trip unit, 225A, 3P/3d
EZS250F3225

มีสินค้า

circuit breaker, EasyPact EZS250E with TMD trip unit, 225A, 3P/3d
EZS250E3225

มีสินค้า

circuit breaker, EasyPact EZC250H, TMD, 175A, 3 poles 3d
EZC250H3175

มีสินค้า

EZBOX100
EZBOX100

มีสินค้า

EZASHT200ACT
EZASHT200ACT

มีสินค้า

Circuit breaker, ComPacT NSX250F, 36kA/415VAC, 3 poles, TMD trip unit 125A
C25F3TM125

มีสินค้า

Circuit breaker, ComPacT NSX100B, 25kA/415VAC, 3 poles, TMD trip unit 50A
C10B3TM050

มีสินค้า

Manual transfer switch, GoPact MTS 2000, 4 poles, 2000A, 415VAC 50/60Hz, extended rotary handle, open transition
GM2AD4N20H4BEE

สินค้าหมด